Schneider-Electric
 
LC1F2254B7 image- distributeur
LC1F2254B7
TeSys F - contacteur 225A 4p 24V 40 -400Hz bobine
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-4
AC-3
Description des pôles 4P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 460 V CC
<= 690 V CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 24 V CA 40...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 315 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
225 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 315 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 1800 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 min
560 A 40 °C - 3 min
440 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 315 A gG at <= 440 V
250 A aM at <= 440 V
Impédance moyenne 0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 32 W AC-1
16 W AC-3
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 4NO
Puissance moteur kW 110 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
129 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
129 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
63 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
40 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Puissance d'appel en VA 950…1180 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8,9…10,9 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 35 ms fermeture (à Uc)
130 ms ouverture (à Uc)
Mode de raccordement Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 32 x 4 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Couple de serrage Télécommande :1,2 N.m
Circuit de puissance :35 N.m
Support de montage Platine
Dissipation thermique 8…9,8 W
Normes CEI 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-4-1
Certifications du produit RINA
BV
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
RMRoS
ABS
CB
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Hauteur 197 mm
Largeur 168,5 mm
Profondeur 181 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids du produit 4,75 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.