Schneider-Electric
 
LC1F500KUE image- distributeur
LC1F500KUE
TeSys F - LC1F500 contacteur 100 -250VAC/DC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
AC-4
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Uc] tension circuit de commande 100...250 V CA 50/60 Hz
100...380 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 700 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
500 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 700 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 4000 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 4200 A 40 °C - 10 s
3200 A 40 °C - 30 s
2400 A 40 °C - 1 min
1500 A 40 °C - 3 min
1200 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 800 A gG at <= 440 V
500 A aM at <= 440 V
Impédance moyenne 0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 380 V se conformer à CEI 60947-4-1
Puissance dissipée par pôle 88 W AC-1
45 W AC-3
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Opérationnel: 85...418 V CC (à 55 °C)
Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0...45 V CC (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Puissance d'appel en VA 360…550 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Puissance d'appel en W 410…500 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 2,7…5 W à 20 °C
Consommation moyenne au maintien en VA 5…8 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 40…80 ms fermeture
6...54 ms ouverture
Mode de raccordement Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 40 x 5 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 2 câble(s) 240 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²
Couple de serrage Circuit de puissance :35 N.m
Télécommande :0,6 N.m
Support de montage Platine
Compatibilité de l'entrée numérique API 24 V CC se conformer à CEI 61131-2 Type 2
Limites de la tension d'entrée 0...5 V arrêt pour API
11...30 V en marche pour API
Dissipation thermique 2,2…5,5 W
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-4-1
Certifications du produit CCC
CB
UKCA
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz électronique
Cc
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -5…55 °C
Hauteur 238 mm
Largeur 233 mm
Profondeur 232 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids du produit 11,15 kg