Schneider-Electric
 
LC1F800KUE image- distributeur
LC1F800KUE
TeSys F - LC1F800 contacteur 100 -250VAC/DC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
AC-4
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 100...250 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
800 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 1000 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 6400 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 3000 A 40 °C - 3 min
6250 A 40 °C - 10 s
5600 A 40 °C - 30 s
4600 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 1000 A gG at <= 440 V
800 A aM at <= 440 V
Impédance moyenne 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 380 V se conformer à CEI 60947-4-1
Puissance dissipée par pôle 120 W AC-1
77 W AC-3
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 8000 A conforming to CEI 60947-4-1
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 50000 cycle
Puissance d'appel en VA 460…730 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Puissance d'appel en W 500…680 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 4…5,5 W à 20 °C
Consommation moyenne au maintien en VA 7…10 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Vitesse de commande maxi 600 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 40…80 ms fermeture
6...54 ms ouverture
Mode de raccordement Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 60 x 5 mm
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2…2,5 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Couple de serrage Circuit de puissance :58 N.m
Télécommande :0,6 N.m
Support de montage Platine
Compatibilité de l'entrée numérique API 24 V CC se conformer à CEI 61131-2 Type 2
Limites de la tension d'entrée 0...5 V arrêt pour API
11...30 V en marche pour API
Dissipation thermique 2,2…5,5 W
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-4-1
Certifications du produit CCC
CB
UKCA
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz électronique
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -5…55 °C
Hauteur 304 mm
Largeur 309 mm
Profondeur 255 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids du produit 19,75 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui