Gamme
|
TeSys
|
Gamme de produit
|
TeSys Giga
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1G
|
Application du contacteur
|
Commutation de puissance
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
DC-1
DC-3
DC-5
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
800 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
1050 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
|
[Uc] tension circuit de commande
|
200...500 V CA 50/60 Hz
200...500 V CC
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8 Uc Min...1,1 Uc Max (at <60 °C)
Perte de niveau: 0,1 Uc Max...0,45 Uc Min (at <60 °C)
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1050 A (at 40 °C)
|
Pouvoir assigné de coupure
|
5870 A at 440 V
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
5,5 kA - 10 s
4,6 kA - 30 s
3,6 kA - 1 min
2,6 kA - 3 min
1,7 kA - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
800 A aM at <= 440 V for moteur
630 A aM at <= 690 V for moteur
1250 A gG at <= 690 V
|
Impédance moyenne
|
0,000065 Ohm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V
|
Puissance dissipée par pôle
|
70 W AC-1 - Ith 1050 A
42 W AC-3 - Ith 800 A
|
Code de compatibilité
|
LC1G
|
Composition des pôles
|
4NO
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O" + 1 "F"
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
7640 A at 440 V
|
Technologie bobine
|
Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
|
Durée de vie mécanique
|
5 Mcycles
|
Puissance d'appel en VA (50/60 Hz, CA)
|
670 VA
|
Puissance d'appel en W (CC)
|
390 W
|
Consommation électrique de maintien en VA (50/60 Hz, CA)
|
17,0 VA
|
Consommation d'énergie de maintien en W (CC)
|
11,0 W
|
Temps de fonctionnement
|
40...70 ms fermeture
15...50 ms ouverture
|
Vitesse de commande maxi
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: barre 2 - busbar cross section: 52 x 20 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau 1 185 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Télécommande: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: multibrin torsadé rigide sans embout
Télécommande: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: push-in 2 0,5…1,0 mm² avec embout
Télécommande: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: multibrin torsadé rigide sans embout
Télécommande: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Couple de serrage
|
58 N.m
|
Hauteur
|
388,5 mm
|
Largeur
|
281 mm
|
Profondeur
|
266 mm
|
Poids du produit
|
22 kg
|