Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
Puissance moteur kW
|
4 kW à 480 V CA 50/60 Hz
4 kW à 500 à 600 V CA 50/60 Hz
4 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
4 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type instantané 1 NO
|
[Uc] tension circuit de commande
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (at <50 °C)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
BS 5424
CEI 60947
NF C 63-110
VDE 0660
|
Degré de protection IP
|
IP2X se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A (at 50 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
160 A CA for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
160 A CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A at 440 V conforming to CEI 60947
80 A at 500 V conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V conforming to CEI 60947
|
Calibre du fusible à associer
|
25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
10 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance d'appel en VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
1,3 W
|
Temps de fonctionnement
|
10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Profondeur
|
57 mm
|