Schneider-Electric
 
LC1SKGC200V7 image- distributeur
LC1SKGC200V7
TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 400V 5A - bobine 400Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys SK
Type de produit ou équipement Mini-contacteur
Nom de l'appareil LC1SKGC
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-1
Composition des contacts pôle puissance 2P
Composition des pôles 2NO
[Ie] courant assigné d'emploi 5 A at <= 400 V CA AC-3
20 A (at <50 °C) CA AC-1
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 400 V CA 50/60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A (at 55 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 50 A CA conforming to NF C 63-110
50 A CA conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 40 A at <= 400 V conforming to NF C 63-110
40 A at <= 400 V conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 40 A 55 °C for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer 20 A gI at <= 440 V for circuit de puissance
Impédance moyenne 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 5424
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947
Circuit de puissance: 690 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à VDE 0110 gr C
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Support de montage Rail
Normes EN/CEI 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certifications du produit schéma CB
CE
UKCA
EAC
cULus
Mode de raccordement Connecteur 1 câble(s) 1,5…6 mm²rigide
Connecteur 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Connecteur 1 câble(s) 0,5…6 mm²souple sans extrémité de câble
Connecteur 2 câble(s) 0,35…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Connecteur 1 câble(s) 0,35…6 mm²souple avec extrémité de câble
Connecteur 2 câble(s) 0,35…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Couple de serrage Circuit de puissance :0,8 N.m - sur connecteur - avec tournevis pozidriv n°1
Temps de fonctionnement 6…8 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
7…14 ms excitation bobine + fermeture "F"
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 1200 cyc/h
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Puissance d'appel en VA 16 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 4,2 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique 1,4 W à 50/60 Hz
Environnement
Degré de protection IP IP2X se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50015
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -50…70 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans déclassement
Hauteur 56 mm
Largeur 27 mm
Profondeur 55,5 mm
Poids 0,132 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles