Schneider-Electric
 
LC2F150M7 image- distributeur
LC2F150M7
TeSys F - Inv 150a 3p 220v 50/60hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur-inverseur
Nom de l'appareil LC2F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
Présentation du produit Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
Description des pôles 3P
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 150 A (at <40 °C) at <= 440 V CA AC-3
250 A (at <40 °C) at <= 440 V CA AC-1
Puissance moteur kW 65 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
75 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
80 kW à 415 V CA 50/60 Hz
80 kW à 440 V CA 50/60 Hz
90 kW à 500 V CA 50/60 Hz
40 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
100 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz
[Uc] tension circuit de commande 220 V CA 40...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 250 A (at 40 °C)
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 1500 A CA conforming to CEI 60947-4-1
Pouvoir assigné de coupure 1200 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 160 A aM at <= 440 V
250 A gG at <= 440 V
Impédance moyenne 0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 8 W AC-3
Type de verrouillage Mécanique
Support de montage Platine
Normes CEI 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
CEI 60947-4-1
Certifications du produit RINA
ABS
CSA
DNV
CB
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
CCC
UKCA
Mode de raccordement Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 25 x 3 mm
Couple de serrage Circuit de commande :1,2 N.m
Circuit de puissance :18 N.m
Temps de fonctionnement 23…35 ms fermeture
5…15 ms ouverture
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Puissance d'appel en VA 550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 12…16 W
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m sans déclassement
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 6 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 9 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Hauteur 170 mm
Largeur 345 mm
Profondeur 171 mm
Poids 7,66 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1096