Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

LE1D12P7A05 |
Schneider-Electric
 
LE1D12P7A05 image- distributeur
LE1D12P7A05
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 12A - bobine 230Vca
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE1D
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Standard
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Type de commande Bouton-poussoir remise à zéro bleu R
Complémentaires
Puissance moteur kW 3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith] 12 A
Tension du circuit de commande [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: Pg 13 inférieur
2 entrée câble: Pg 16 inférieur
Largeur 88 mm
Hauteur 166 mm
Profondeur 128,5 mm
Poids du produit 0,92 kg
Environnement
Matière Polycarbonate
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Certifications du produit UKCA
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles