Schneider-Electric
 
LE1D35P7A04 image- distributeur
LE1D35P7A04
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 35A - bobine 230Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE1D
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Standard
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Type de commande Sans
Complémentaires
Puissance moteur kW 15 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
15 kW à 415 V CA 50/60 Hz
15 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith] 26,5 A
Tension du circuit de commande [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: Pg 16 inférieur
2 entrée câble: Pg 21 inférieur
Largeur 101 mm
Hauteur 201 mm
Profondeur 145 mm
Poids du produit 4,32 kg
Environnement
Matière Polycarbonate
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Certifications du produit UKCA
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.