Schneider-Electric
 
LE3D09B7 image- distributeur
LE3D09B7
démarreur étoile triangle en coffret LE3D 7,5 kW bobine 24 V CA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE3D
Type de produit ou équipement Démarreur star-delta protégé
Application Standard
Matière Polycarbonate
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteurs étoile-triangle
Verrouillage mécanique
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A AC-3
Puissance moteur kW 4 kW à 220 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Complémentaires
Mode de raccordement Circuit de puissance : borniers à vis-étrier
Circuit de commande : borniers à vis-étrier
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
Largeur 186 mm
Hauteur 348 mm
Profondeur 175,5 mm
Poids 3,65 kg
Environnement
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Certifications du produit UKCA
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles