|
|
|
LE4D25V7
Tesys LE4D - démarreur en coffret - 25A - bobine 400Vca
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 22, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 13, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE4D
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Standard
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Sectionneur à fusible
|
Puissance moteur kW
|
11 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
11 kW à 415 V CA 50/60 Hz
11 kW à 440 V CA 50/60 Hz
15 kW à 500 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]
|
25 A
|
Calibre du fusible à associer
|
25 A 10 x 38 mm aM
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
|
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble
|
2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
|
Largeur
|
186 mm
|
Hauteur
|
330 mm
|
Profondeur
|
175,5 mm
|
Poids du produit
|
2,2 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Certifications du produit
|
UKCA
|
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Emballage durable
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
107
|
|
|