Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

LE8D18V7 |
Schneider-Electric
 
LE8D18V7 image- distributeur
LE8D18V7
TeSys LE8D - démarreur inverseur en coffret - 18A - 400Vca
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE8D
Type de produit ou équipement Démarreur inverseur DOL intégré
Application Standard
Matière Polycarbonate
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur inverseur
Sectionneur à fusible
Puissance moteur kW 10 kW à 500 V CA 50/60 Hz
4 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
9 kW à 415 V CA 50/60 Hz
9 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc] 400 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith] 17 A
Calibre du fusible à associer 20 A 10 x 38 mm aM
Type de commande Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Sélecteur 2 positions démarrage I-II
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
Largeur 186 mm
Hauteur 348 mm
Profondeur 182 mm
Poids du produit 3,7 kg
Environnement
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Certifications du produit UKCA
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles