Schneider-Electric
 
LG1K065N710 image- distributeur
LG1K065N710
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 4..6,3A - bobine 400Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LG
Nom de l'appareil LG1K
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Contacteur
Sectionneur
Disjoncteur
Puissance moteur kW 3 kW à 440 V CA 50/60 Hz
1,1 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
2,2 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique 4…6,3 A
Tension du circuit de commande [Uc] 400/415 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir démarrage blanc I
Bouton-poussoir stop noir O
Poignée rotative arrêt d'urgence rouge
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur 175 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 165 mm
Poids 0,97 kg
Environnement
Normes CEI 60947-4-1
CEI 60204-1
Matière Polycarbonate
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 7e14df67-eba2-4420-9585-9bffc1c2bbc8
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles