Schneider-Electric
 
LG7K06B703 image- distributeur
LG7K06B703
TeSys LG7K - démarreur en coffret - 0,25..0,4A - bobine 24Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LG
Nom de l'appareil LG7K
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Contacteur
Disjoncteur
Puissance moteur kW 0,06 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
0,09 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
0,12 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique 0,25…0,4 A
Tension du circuit de commande [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir démarrage blanc I
Bouton-poussoir stop noir O
Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
Complémentaires
Normes CEI 60947-4-1
CEI 60204-1
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur 165 mm
Profondeur 177 mm
Poids du produit 1,3 kg
Largeur 175 mm
Environnement
Matière Polycarbonate
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.