Schneider-Electric
 
LG7K06Q708A29 image- distributeur
LG7K06Q708A29
TeSys LG7K - démarreur en coffret - 2,5..4A - bobine 380Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LG
Nom de l'appareil LG7K
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Contacteur
Disjoncteur
Cadenassage
Puissance moteur kW 0,75 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
1,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
1,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique 2,5…4 A
Tension du circuit de commande [Uc] 380/400 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir démarrage blanc I
Bouton-poussoir stop noir O
Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
Complémentaires
Normes CEI 60947-4-1
CEI 60204-1
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur 165 mm
Profondeur 177 mm
Poids 1,3 kg
Largeur 175 mm
Environnement
Matière Polycarbonate
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles