Produits compatibles
|
LMC802
|
Nombre d'axes
|
130
|
Nombre d'entrées TOR
|
20 pour entrée logique se conformer à CEI 61131-2 Type 1
4 pour entrée d'interruption se conformer à CEI 61131-2 Type 1
16 pour entrée de sonde tactile se conformer à CEI 61131-2 Type 1
|
Entrée logique tension
|
20 à 33 V
0 à 6 V
|
Type de tension d'entrée numérique
|
CC
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
Entrée analogique de tension: - 10...10 V
Entrée courant analogique: -20 à 20 mA
|
Résolution d'entrée analogique
|
12 bits
|
Courant d'entrée TOR
|
5 mA pour entrée logique
5 mA pour entrée d'interruption
5 mA pour entrée de sonde tactile
|
Impédance d'entrée
|
100000 Ohm pour entrée analogique
500 Ohm
|
Filtrage anti-rebonds
|
1 ms ou 5 ms configurable entrée logique
100 µs entrée de sonde tactile
0,1 ms ou 1 ms configurable entrée d'interruption
|
Nombre sorties TOR
|
16 sortie logique
2 sortie analogique
|
Courant de sortie logique
|
250 mA pour sortie logique
|
Courant de fuite maximum
|
0,4 mA
|
Nombre de module d'extension E/S max
|
2
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Puissance consommée en W
|
36 W
|
Type de mémoire
|
256 kB NVRAM
1 GB RAM DDR3L
|
Langage de programmation
|
IL (liste d'instructions)
LD (échelle)
FBD (diagramme bloc fonction)
SFC (graphe fonctionnel de commande)
CFC (graphe fonctionnel continu)
ST (texte structuré)
|
Type de connexion intégrée
|
2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Sercos
1 port CAN, connecteur SUB-D 9 pour le protocole CANopen
1 port USB, connecteur USB type B
2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Ethernet RT (temps réel)
1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole PacNet
1 port, connecteur SUB-D 9 pour le protocole Profibus DP
1 liaison série COM1, connecteur SUB-D 9 pour le protocole RS232
1 liaison série COM2, connecteur SUB-D 9 pour le protocole RS422/RS485
1 port, connecteur SUB-D 9 pour codeur maître
1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Ethernet 10/100/1000BASE-T, FTP/HTTP
|
Alimentation
|
Alimentation puissance: 24 VCC, <1 A
|
Largeur
|
100 mm
|
Hauteur
|
310 mm
|
Profondeur
|
243 mm
|
Poids du produit
|
3,5 kg
|
Normes
|
EN/CEI 61131-2
UL 508C
CSA C22.2 No 14
CSA C22.2 No 274
|
Certifications du produit
|
CE
cULus
EAC
CSA
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
5…55 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à EN/CEI 60529
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61131-2
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm à 5…8,4 Hz
10 m/s² à 8,4…150 Hz
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² pour 6 ms (opération) se conformer à EN/CEI 60721-3-3
|