Code de compatibilité
|
LP1D
|
Composition des contacts pôle puissance
|
2NO+2NF
|
Fréquence
|
Sans
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
60 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
800 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
800 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
72 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
165 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
320 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
720 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
|
Calibre du fusible à associer
|
80 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
80 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance dissipée par pôle
|
5,4 W AC-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Degré de pollution
|
3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Durée de vie électrique
|
1,4 Mcycles 60 A AC-1 à Ue <= 440 V
|
Type de circuit de commande
|
Cc CC standard
|
Technologie bobine
|
Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,1 à 0,3 Uc -40…55 °C perte de niveau CC
0,85…1,1 Uc -40…55 °C opérationnel CC
|
Puissance d'appel en W
|
22 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
22 W à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
4…19 ms ouverture
12…26 ms fermeture
|
Constante de temps
|
75 ms
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: rigide
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :8 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 25…35 mm² hexagonal tête de vis4 mm
Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :5 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 1…25 mm² hexagonal tête de vis4 mm
Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
DNV-GL
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)
Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
|
Hauteur
|
127 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Profondeur
|
182 mm
|
Poids du produit
|
2,21 kg
|