|
|
|
LSS100400
SpaceLogic KNX - Module Hybrid
|
|
|
Principales
Gamme
|
KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Adaptateur rail DIN
|
Couleur
|
Blanc
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Complémentaires
Protocole de communication
|
Zigbee 3.0
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Puissance consommée en W
|
0,3 W
|
Indicateur LED
|
Pouractivité de transmission/réception (TX/TR) DEL (vert/rouge)
Pourpuissance ON
|
Interface physique
|
1
|
Type de connexion intégrée
|
1 serial RS232/485
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Hauteur
|
90 mm
|
Largeur
|
17,5 mm
|
Profondeur
|
58 mm
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
0…45 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Humidité relative
|
0…93 %
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
|
Durabilité de l'offre
|
|