|
|
|
LSS100413
SpaceLogic KNX - Cable 3m - USB-A vers USB-C
|
|
|
Principales
Gamme
|
KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Câble
|
Complémentaires
Protocole de communication
|
USB
|
Interface physique
|
0
|
Longueur de câble
|
3 m
|
Type de connexion intégrée
|
1 USB type A
1 USB type C
|
Hauteur
|
3000 mm
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
0…45 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Humidité relative
|
0…93 %
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Durabilité de l'offre
|
|