Schneider-Electric
 
LV426354 image- distributeur
LV426354
ComPact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM50D - 3P3d - cosses
Message important Message important: 
Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT NSXm
Gamme de produit ComPacT NSXm
Nom de l'appareil NSXm 50F
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Protection
Distribution
Nombre de pôles 3P
Pôles protégés 3d
[In] courant nominal 50 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
36 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
15 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
10 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V CA
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de commande Par maneton
Mode de montage du disjoncteur Par vis
Encliquetable
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 10 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
5000 cycle à 690 V In
10000 cycle à 690 V In/2
Support de montage Platine
Rail DIN
Connection terminals Cosse/barre omnibus à compression
"Pas" de raccordement 35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
Pas de 9 mm 9 module
Type de protection L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 50 A à 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 à 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixe
[Im] magnetic protection pick-up range 600 A
Protection différentielle Sans
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
Largeur (W) 81 mm
Hauteur (H) 137 mm
Profondeur (P) 80 mm
Poids 1,06 kg
Couleur Gris (RAL 7016)
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 266401fd-2db7-458f-b0c1-34d573cc83b3
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 201