Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT NSXm
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSXm
|
Nom de l'appareil
|
NSXm 160N
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Application
|
Distribution
Protection
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
4d
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
160 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
90 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LI
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Par vis
Encliquetable
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
90 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
5000 cycle à 690 V In
10000 cycle à 690 V In/2
|
Support de montage
|
Platine
Rail DIN
|
Connection terminals
|
Cosse/barre omnibus à compression
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
|
Pas de 9 mm
|
12 module
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
160 A à 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Réglable
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 à 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixe
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
1250 A
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
|
Largeur (W)
|
108 mm
|
Hauteur (H)
|
137 mm
|
Profondeur (P)
|
80 mm
|
Poids du produit
|
1,42 kg
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|