|
|
|
LV426951
ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF câblé pour NSXm
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Contact auxiliaire
|
Nom de l'appareil
|
OF
|
Application
|
Surveillance de l'état du disjoncteur
|
Compatibilité de gamme
|
PowerPact PowerPact B
ComPacT ComPacT NSXm
|
Composition de contacts de signalisation
|
1 F/O
|
Complémentaires
Signalisation locale
|
Pourouvert/fermé indication ON/OFF
|
Type de contacts auxiliaires
|
De base
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Courant thermique conventionnel (Ith)
|
5 A
|
Pouvoir de coupure (A)
|
AC-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110...127 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 110...127 V CA 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V CC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V CC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V CC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V CC 50/60 Hz
DC-13: 2,5 A at 24 V CC 50/60 Hz
DC-13: 1,2 A at 48 V CC
DC-13: 0,35 A at 110 V CC
DC-13: 0,05 A at 250 V CC
DC-14: 1 A at 24 V CC
DC-14: 0,2 A at 48 V CC
DC-14: 0,05 A at 110 V CC
DC-14: 0,03 A at 250 V CC
|
Charge minimum
|
2 mA à 17 V CC
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Précâblé 0,8 mm² (AWG 18)multibrins cuivre
|
Longueur de dénudage des fils
|
8 mm for face avant connection
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|