Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

LV429091 |
Schneider-Electric
 
LV429091 image- distributeur
LV429091
Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 5.2 A - 40A - 3P3d
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NSX100...250
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur Micrologic 5.2 A
Type de déclencheur Électronique
Compatibilité de gamme ComPacT NSX100
ComPacT NSX160
ComPacT NSX250
Application Distribution
Nombre de pôles 3P
Pôles protégés 3t
Fonctions de protection du déclencheur LSI
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
Courant nominal de déclenchement 40 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Complémentaires
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable 9 positions
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 18...40 A
Long-time protection delay adjustment type tr Réglable
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s à 1,5 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Réglable 9 positions
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Réglable
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Réglable
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5 à 15 x In
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Avec
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Type d'afficheur Afficheur LCD
Type de mesure Ampèremètre
Communication des données Maximètres/minimètres
Demande de courant et puissance
Indicateurs de maintenance
Mesure de l'énergie
Valeurs instantanées et de demande
Paramètres de protection et d'alarme
Qualité d'alimentation
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Enregistrement de données électriques Indicateurs de maintenance
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
UL 508
Certifications du produit Marine
CCC
EAC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles