Schneider-Electric
 
LV431856 image- distributeur
LV431856
Compact NSX - NSX250n tm63d 4p4d disjoncteur compact
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT NSX
Gamme de produit ComPacT NSX100...250
Nom de l'appareil NSX250N
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Nombre de pôles 4P
Pôles protégés 3t + N/2
3t
4t
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant nominal 63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA à 240 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508
10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA à 480 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508
36 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
90 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
15 kA à 600 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508
Niveau de performance N 50 kA 415 V CA
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
90 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 5000 cycle à 690 V In
10000 cycle à 690 V In/2
10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 35 mm
Type de protection L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 63 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 0,7 à 1 x In
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 120…400 s à 1,5 x In
15 s à 6 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Fixe
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 500 A
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Protection différentielle Sans
Paramètres de protection neutre 1 x Ir (4t)
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 5 slot(s)
Largeur (L) 140 mm
Hauteur (H) 161 mm
Profondeur (P) 86 mm
Poids 2,8 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant