Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

LV431882 |
Schneider-Electric
 
LV431882 image- distributeur
LV431882
Compact NSX - NSX250n micrologic 5.2 a 100a 3p3d disjoncteur compact
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT NSX
Gamme de produit ComPacT NSX100...250
Nom de l'appareil NSX250N
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Nombre de pôles 3P
Pôles protégés 3t
[In] courant nominal 100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA à 240 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508
10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA à 480 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508
36 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
90 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
15 kA à 600 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508
Niveau de performance N 50 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 5.2 A
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSI
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
90 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 5000 cycle à 690 V In
10000 cycle à 690 V In/2
10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 35 mm
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur 100 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 40...100 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 15…400 s à 1,5 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd] 0…0,4 s
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Réglable
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 1,5…12 x In
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Avec
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 5 slot(s)
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Type d'afficheur Afficheur LCD
Type de mesure Ampèremètre
Communication des données Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Paramètres de protection et d'alarme
Mesure de l'énergie
Indicateurs de maintenance
Maximètres/minimètres
Demande de courant et puissance
Valeurs instantanées et de demande
Qualité d'alimentation
Largeur (L) 105 mm
Hauteur (H) 161 mm
Profondeur (P) 86 mm
Poids du produit 2,4 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine