Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

LV432105 |
Schneider-Electric
 
LV432105 image- distributeur
LV432105
Compact NSX - Declencheur micrologic 6.3 a 630a 4p4d pour disjoncteur NSX630
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NSX400...630
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur Micrologic 6.3 A
Type de déclencheur Électronique
Compatibilité de gamme ComPacT NSX630
Application Distribution
Générateur
Nombre de pôles 4P
Pôles protégés 4t
3t + OSN
3t
3t + N/2
Position du pôle neutre Gauche
Fonctions de protection du déclencheur LSIG
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
G : for protection court-circuit à la masse
Courant nominal de déclenchement 630 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Complémentaires
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable 9 positions
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250...630 A
Long-time protection delay adjustment type tr Réglable
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s à 1,5 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Réglable
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Réglable
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Réglable
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5…11 x In ComPact NSX630
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Réglable
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,4…1 x In pour In = 40 A
0,2 à 1 x pouce pour In > 40 A
Activation Ig on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Réglable
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Protection différentielle Sans
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1,6 x Ir (3t + OSN)
Aucune protection (3t)
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Avec
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Type d'afficheur Afficheur LCD
Type de mesure Ampèremètre
Communication des données Qualité d'alimentation
Paramètres de protection et d'alarme
Valeurs instantanées et de demande
Demande de courant et puissance
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Maximètres/minimètres
Indicateurs de maintenance
Mesure de l'énergie
Enregistrement de données électriques Indicateurs de maintenance
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
UL 508
Certifications du produit CCC
Marine
EAC
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine