Schneider-Electric
 
LV438552 image- distributeur
LV438552
ComPacT NSX1200N DC - disjoncteur - TM-DC 1200A - 2P2D - 50kA - câblage borne
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT NSX DC
Gamme de produit ComPacT NSX630...1200 DC
Nom de l'appareil NSX1200 DC
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Nombre de pôles 2P
Pôles protégés 2t
[In] courant nominal 1200 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 600 V CC
Type de réseau CC
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 50 kA Icu à 300 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 600 V CC 2P se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance N 50 kA 600 V CC
Nom du déclencheur TM-DC
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V CC se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 12,5 kA à 600 V CC se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 5000 cycle
Durée de vie électrique 1000 cycle à 600 V In
2000 cycle à 600 V In/2
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 45 mm
Type de protection L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 1200 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 0,7 à 1 x In
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 2.5...5 x In
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Protection différentielle Sans
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 6 slot(s)
Largeur (L) 185 mm
Hauteur (H) 350 mm
Profondeur (P) 110 mm
Poids du produit 9,4 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.