|
|
|
LV480882
Fupact - Isfl160 bloc 3 transfo 15 0/1a-cl 1-2,5va
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ISFL160
|
Gamme
|
FuPacT
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de 3 transformateurs de courant
|
Application
|
Alimentation externe
|
Compatibilité de gamme
|
FuPacT FuPacT ISFL ISFL160 sectionneur inter-fusible
|
Description des pôles
|
3P
|
Rapport de transformation de courant
|
150/1 A
|
Puissance consommée en VA
|
2,5 VA
|
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire pour mesure
|
Type de transformateur de courant
|
Classe de mesure 1
|
Facteur de sûreté maximal
|
5
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
800 V CA 50/60 Hz
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Normes
|
VDE 0414
CEI 60044-1
BS 7626
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Hauteur
|
328,5 mm
|
Largeur
|
49,5 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Durabilité de l'offre
|
|