Gamme
|
FuPacT
|
Nom du produit
|
FuPacT ISFL
|
Nom de l'appareil
|
ISFL630
|
Type de produit ou équipement
|
Sectionneur inter-fusible
|
Application
|
Protection, surveillance et contrôle des équipements
Distribution
|
Fonction de signalisation
|
Dispositif de contrôle de fusible séparé
|
Nombre de pôles
|
3 1P commutable
|
Nombre de porte-fusibles
|
3
|
Calibre des fusibles
|
DIN
|
Taille du fusible
|
NH3
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
|
Coupure visible
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
630 A ( 40 °C ) dissipation de puissance par fusible: 48 W
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
630 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 48 W
|
Puissance dissipée maximale par pôle
|
85 W
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
800 V CA 50/60 Hz AC-20
800 V CC DC-20
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V CA 50/60 Hz
1000 V CC
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-21B: 630 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 630 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 630 A at 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 630 A at 500 V CA 50/60 Hz
AC-21B: 630 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 630 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 630 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 630 A at 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 630 A at 500 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 630 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 630 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
120 kA à 415 V (AC)
120 kA à 500 V (AC)
120 kA à 690 V (AC)
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA pour 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
52,5 kA à 690 V
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
Type de commande
|
Poignée de porte-fusibles
|
Prévision de verrouillage
|
3 cadenas
|
Position de montage
|
Vertical
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Jeu de barres
|
Emplacement de montage
|
L'un sur l'autre
|
Fonctionnement des contacts
|
Interruption simple
|
Endurance mécanique
|
800 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-21B : 200 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-22B : 200 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23B : 200 cycle 415 V CA 50/60 Hz
|
Mode de raccordement
|
Connexion à vis en aval M12 630 A
Raccordement direct en amont 630 A 185 mm
|
Couple de serrage
|
32 N.m
|
Largeur
|
100 mm
|
Hauteur
|
741 mm
|
Profondeur
|
190 mm
|
Poids du produit
|
5,6 kg
|
Normes
|
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-3
|
Certifications du produit
|
CE
CCC
EAC
|