Schneider-Electric
 
LV480904 image- distributeur
LV480904
TRANSFO COURANT ISFL160A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit ISFL160
Gamme FuPacT
Type de produit ou équipement Transformateur de courant
Application Alimentation externe
Compatibilité de gamme FuPacT FuPacT ISFL ISFL160 sectionneur inter-fusible
Description des pôles 1P
Rapport transformateur de courant 150/5 A
Puissance consommée en VA 5 VA
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant Classe de mesure 1
Facteur de sûreté maximal 5
[Ue] tension assignée d'emploi 800 V CA 50/60 Hz
Degré de protection IP IP20
Normes VDE 0414
CEI 60044-1
BS 7626
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.