Retour
Découvrir LV833752 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
LV833752
MasterPact MTZ1/2/3 - contact inverseur - position test
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé
Télécharger la fiche technique du produit LV833752
Informations techniques
Principales
Gamme
MasterPact
Nom de l'appareil
CT
Type de produit ou équipement
Contact auxiliaire
Application
Contrôle
Compatibilité de gamme
Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur
Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
Composition de contacts de signalisation
1 F/O
Complémentaires
Type de contacts auxiliaires
De base
Manœuvre des contacts auxiliaires
Position test
Mode d'installation
Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi
AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 8 A à 240 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 8 A à 380 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 8 A à 480 V CA 50/60 Hz
DC-12 : 0,8 A à 125 V CC
DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC
DC-12 : 0,3 A à 150 V CC
Charge minimum
100 mA à 24 V
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
Déclaration REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conforme
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui