Schneider-Electric
 
LV847454 image- distributeur
LV847454
MasterPact MTZ1 - déclencheurs 2e MX - 277Vca - 50/60Hz - débro
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme MasterPact
Nom de l'appareil MX secondaire
Type de produit ou équipement Tension de déclenchement
Application Contrôle
Compatibilité de gamme Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Type de déclencheur voltmétrique Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)
Complémentaires
Type de commande Standard
Tension d'alimentation [Un] 277 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension 0,7 à 1,1 Un avec ouverture
Maintien de la consommation d'énergie 4,5 VA
Mode de montage du disjoncteur Extraire
Temps de réponse max 60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 3