|
|
|
LVCT00201S
PowerLogic - TI ouvrant - T1 - 200 A - sortie 0,333 V - incompatible entrée 5A
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2025
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom de l'appareil
|
LVCT
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de courant
|
Tension de sortie
|
0,333 V
|
Raccordement électrique
|
Sur plage: 1,8 m (AWG 22) 600 V
|
Destination du produit
|
BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire pour mesure
|
Type de transformateur de courant
|
Équilibre distribué de l'unité principale
|
Courant nominal (In)
|
200 A
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 compteur d'énergie
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 compteur d'énergie
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 compteur d'énergie
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 compteur d'énergie
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 compteur d'énergie
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 compteur d'énergie
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 compteur d'énergie
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 compteur d'énergie multi-circuit
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 compteur d'énergie multi-circuit
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 compteur d'énergie
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 compteur d'énergie
|
Précision de mesure
|
1 % 10 à 100 %
|
Environnement
Humidité relative
|
95 %
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…105 °C
|
Largeur
|
Interne: 32 mm
Externe: 64 mm
|
Profondeur
|
39 mm
|
Hauteur
|
Interne: 32 mm
Externe: 69 mm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|