|
|
|
LVR05500A69T
SAH Self Anti-Harmonique 690V 50Hz 50Kvar 210Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom de l'appareil
|
DR
|
Type de produit ou équipement
|
Réacteur déréglé
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Puissance réactive nominale
|
50 kvar pour 690 V CA 50 Hz
|
Tension du réseau
|
690 V CA 50 Hz
|
Rang d'accord
|
4,2 - 210 Hz - 5,7% - 50 Hz
|
Complémentaires
Pertes de puissance (max)
|
320 W
|
Valeur d'inductance
|
1,827 mH
|
Tolérance sur l'inductance
|
- 5 % to 5 % par phase
|
Intensité du courant du fondamental
|
41,8 A
|
Courant nominal RMS
|
51 A
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe H
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1,1 kV
|
Tension d'essai diélectrique
|
4 kV 50 Hz 1 minute
|
Courant permanent maximal [Imp]
|
1,3 x I1
|
Spectre de courant d’harmoniques
|
2,9 % I3
67,8 % I5
18,6 % I7
6,2 % I11
|
Courant dynamique admissible
|
2,2 x Isc
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2 A à 250 V CA 50 Hz
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Type de refroidissement
|
Convection forcée
|
Mode de raccordement
|
Plot de borne
|
Entraxe de fixation
|
200 x 125 mm
|
Hauteur
|
270 mm
|
Largeur
|
260 mm
|
Profondeur
|
200 mm
|
Poids du produit
|
29,5 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60068
|
Degré de protection IP
|
IP00
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C à <= 1000 m
0…50 °C à > 1000…2000 m
|
Température ambiante moyenne en fonctionnement
|
50 °C à <= 1000 m (moyenne sur 24 heures)
40 °C à <= 1000 m (moyenne sur 1 an)
45 °C à > 1000…2000 m (moyenne sur 24 heures)
35 °C à > 1000…2000 m (moyenne sur 1 an)
|
Tenue climatique
|
Humidité relative: 20...80 %
Brouillard salin (400 V/50 Hz) : 250 heures
|
Durabilité de l'offre
|
|