Schneider-Electric
 
LVS03424 image- distributeur
LVS03424
PrismaSeT P - Platine TransferPacT 63A 3/4P - L650 - Mont. vertic-RAL9003
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TransferPacT
Gamme de produit PrismaSeT P Active
PrismaSeT P
Nom de l'appareil TP
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme PrismaSeT P TP platine de montage
Description d'installation Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm
Installation du coffret En saillie
Emplacement de montage Avant supérieur et inférieur du boîtier
Type de châssis plein Dédié
Type de rail Modulaire
Produit installé Fixe avec protection differentielle - vertical installation
Description des pôles 1 x2P ou 3P ou 4P: montage sur panneau borniers vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble -20-70 °C (6m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
Nombre de modules verticaux 6 module(s) : borniers intégrée protection differentielle , direct dans 650 + 150 mm large2 armoires (câble venant de amont et aval de coffret)
6 module(s) : borniers intégrée protection differentielle , direct dans 650 mm large3 armoires + gaine (câble venant de amont et aval de coffret)
Normes CEI 61439-2
Certifications du produit CEI
Complémentaires
Mode de raccordement 4 bornes à vis borniers interrupteur
Entrée de câble Amont et aval 1,5…35 mm devant le cadre de support
Matière Sur les trous de montage :acier inoxydable
Traitement de protection Aucun
Largeur 570 mm
Hauteur 197 mm
Profondeur 16 mm
Poids du produit 1,2 kg
Quantité du lot 1 kit
Environnement
Degré de protection IP > IP31 0...50 °C se conformer à CEI 61439-2
Tenue aux chocs IK IK10 conforming to CEI 60947
Robustesse mécanique Protection IK 25 à 55 °C, HR 95 % - - 20...55 °C se conformer à CEI 61439-2
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit sans halogènes