Schneider-Electric
 
LVS04675 image- distributeur
LVS04675
PrismaSeT 6300 - Support mobile pour jeu de barres horizontal LGYE 6300
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy LGYE
Type de produit ou équipement Support de jeu de barre
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Linergy Linergy LGYE jeu de barres
Description du jeu de barre Plat plein
Nombre de pôles 4
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Linergy LGYE horizontal jeu de barres - fixe
Description du coffret/armoire Cellule - largeur 1200 mm
Cellule - largeur 700 mm
Cellule - largeur 500 mm
Type de support JdB Positionnement de barre inférieure
Destination du produit Pour ossature
Position du jeu de barre Supérieur
Fond
Sens de montage Horizontal
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises