Schneider-Electric
 
LVSSY801 image- distributeur
LVSSY801
PrismaSeT S - Plaque de montage NSXm dans le coffret
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Type de produit ou équipement Kit de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme PrismaSeT S
Type de châssis plein Dédié
Produit installé NSXm 160 A
Type de coffret Coffret 24 modules)
Complémentaires
Destination du produit Panneau à l’intérieur du boîtier
Matière Plaque avant: plastique
Plaque de montage: galvanisé métal
Hauteur en nombre de rangées 1
Hauteur 175 mm
Couleur Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Minimum percentage of recycled plastic content 40