Schneider-Electric
 
LX0FF009 image- distributeur
LX0FF009
TeSys LX0F - bobine - 240Vca - 50/60Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX0FF
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 240 V CA 50/60 Hz
Résistance moyenne 45,16 Ohm accrochage à 20 °C
6544 Ohm déverrouillage à 20 °C
Accessoires associés CR1F150
Temps de fonctionnement 35…40 ms accrochage
50…100 ms déverrouillage
Endurance mécanique 1 Mcycles
Vitesse de commande maxi 120 cyc/h à <40 °C
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Accrochage: 0,85…1,1 Uc
Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
Environnement
Poids du produit 0,44 kg
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui