Schneider-Electric
 
LX0FG006 image- distributeur
LX0FG006
TeSys LX0F - bobine - 110Vcc/ca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX0FG
Type de circuit de commande CA à 50...400 Hz
Cc standard
[Uc] tension circuit de commande 110 V CA 50...400 Hz
110 V CC
Résistance moyenne 6,92 Ohm accrochage à 20 °C
1339 Ohm déverrouillage à 20 °C
Accessoires associés CR1F185
Temps de fonctionnement 35…40 ms accrochage
50…100 ms déverrouillage
Endurance mécanique 1 Mcycles
Vitesse de commande maxi 120 cyc/h à <40 °C
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Accrochage: 0,85…1,1 Uc
Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
Environnement
Poids du produit 0,56 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui