|
|
|
LX0FJ009
TeSys LX0F - bobine - 240Vca - 50/60Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 11, 2023
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX0FJ
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
240 V CA 50/60 Hz
|
Résistance moyenne
|
37,02 Ohm accrochage à 20 °C
4074 Ohm déverrouillage à 20 °C
|
Accessoires associés
|
CR1F400
|
Temps de fonctionnement
|
50…100 ms déverrouillage
40…75 ms accrochage
|
Endurance mécanique
|
1 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
120 cyc/h à <40 °C
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
Accrochage: 0,85…1,1 Uc
Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
|
Environnement
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|