|
|
|
LX1D6X6
TeSys LX1D - bobine - 600Vca 60Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 11, 2023
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 01, 2020
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1D6
|
Type de circuit de commande
|
CA à 60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
600 V CA 60 Hz
|
Inductance de circuit fermé
|
36 H
|
Accessoires associés
|
LC1D95
LC1D80
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
6…10 W à 50/60 Hz
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Poids du produit
|
0,28 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|