|
|
|
LX1D6Z7
TeSys D - Bobine 20v 50 60hz
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1D6
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
20 V CA 50/60 Hz
|
Accessoires associés
|
LC1D40...D95
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Environnement
|
|