|
|
|
LX1D8B5
TeSys LX1D - bobine - 24Vca 50Hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1D8
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V CA 50 Hz
|
Résistance moyenne
|
1,24 Ohm à 20 °C
|
Inductance de circuit fermé
|
0,09 H
|
Accessoires associés
|
LC1D115
|
Endurance mécanique
|
8 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <60 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
3…8 W à 50 Hz
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|