Schneider-Electric
 
LX1D8F5 image- distributeur
LX1D8F5
TeSys LX1D - bobine - 110Vca 50Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX1D8
Type de circuit de commande CA à 50 Hz
[Uc] tension circuit de commande 110 V CA 50 Hz
Résistance moyenne 26,53 Ohm à 20 °C
Inductance de circuit fermé 2 H
Accessoires associés LC1D115
Endurance mécanique 8 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <60 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Puissance d'appel en VA 300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 3…8 W à 50 Hz
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Poids du produit 0,26 kg