Schneider-Electric
 
LX1D8S7 image- distributeur
LX1D8S7
TeSys LX1-D - bobine - 500Vca 50/60Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Compatibilité de gamme TeSys (TeSys D) LC1D contacteur
Type de circuit de commande CA
Type de bobine 50/60 Hz CA
Tension du circuit de commande [Uc] 500 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande 0,8…1,15 Uc (à <55 °C)
Résistance moyenne 32249 Ohm à 20 °C
Puissance d'appel en VA 280…350 VA cos phi 0,9 3P ou 4P (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 2…18 VA 50/60 Hz cos phi 0,9 3P ou 4P (à 20 °C)
Endurance mécanique 10000000 cycle
Mode de raccordement Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m - sur connecteur
Poids du produit 0,26 kg
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 20 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois