|
|
|
LX1FG024
TeSys F - bobine LX1-F - 24Vca - 50Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2022
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1FG
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Produits compatibles
|
LC1F225
LC1F185
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V CA 50 Hz
|
Inductance de circuit fermé
|
0,03 H
|
Résistance moyenne
|
0,18 Ohm à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
20…35 ms fermeture
7…15 ms ouverture
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz (à 55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 50/60 Hz (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
805 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
18…24 W à 50 Hz
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
0,55 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|