Schneider-Electric
 
LX1FH0652 image- distributeur
LX1FH0652
TeSys F - Bobine fh 65v alt.antip.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX1FH
Compatibilité de gamme TeSys (TeSys F) LC1F contacteur
Accessoires associés LC1F265
LC1F330
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz
[Uc] tension circuit de commande 65 V CA 40...400 Hz
Temps de fonctionnement 100…170 ms ouverture
40…65 ms fermeture
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Dissipation thermique 8 W à 40...400 Hz
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 19 cm
Poids de l'emballage 1 907 g
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois