|
|
|
LX1FK500
TeSys F - bobine LX1-F - 500Vca - 40/400Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2020
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1FK
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F500
|
Type de circuit de commande
|
CA à 40...400 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
500 V CA 40...400 Hz
|
Inductance de circuit fermé
|
22,8 H
|
Résistance moyenne
|
172 Ohm appel à 20 °C
4590 Ohm maintien à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
100…170 ms ouverture
40…75 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
18 W à 40...400 Hz
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
1,15 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|