|
|
|
LX1FL500
TeSys F - bobine LX1-F - 500Vca - 40/400Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 01, 2020
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1FL
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F630
LC1F1250
|
Type de circuit de commande
|
CA à 40...400 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
500 V CA 40...400 Hz
|
Inductance de circuit fermé
|
16,5 H
|
Résistance moyenne
|
120 Ohm appel à 20 °C
3660 Ohm maintien à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
100…200 ms ouverture
40…80 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
5 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
1200 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
20 W à 40...400 Hz
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
1,5 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|