|
|
|
LX1LD048
TeSys LX1LD - 48Vca 50Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
48 V CA 50 Hz
|
Résistance moyenne
|
1,26 Ohm à 20 °C
|
Inductance de circuit fermé
|
0,29 H
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (at <55 °C)
Perte de niveau: 0,25…0,7 Uc (at <55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
350…400 VA 50 Hz cos phi 0,55
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
20…30 VA 50 Hz cos phi 0,28
|
Environnement
|
|